配套产品
配套产品
饰品
1
型号: 09 67 050 0349
D Sub top entry metal hood 50 pole with
D Sub top entry metal hood 50 pole with

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 5
带短锁扣螺钉 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
型号: 09 67 050 0349
D Sub top entry metal hood 50 pole with
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria D-Sub
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa gniazda
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd Pokrywa możne zostać przykręcona
Wersja
  • Rozmiar D-Sub 5
  • Wersja Górne wyprowadzenie kabla
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x
  • Mocowanie kabli
    Zacisk kablowy
    Odciążenie ≤ 9,7 mm
  • Typ blokowania Z krótkimi śrubami mocującymi Gwint M3
  • 2 części Tak
  • Rozdzielny Tak
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający
    ‌0,4 Nm Śruba blokująca
    ‌0,4 Nm śruba pokrywy
    ‌0,4 Nm Śruba zacisku kablowego
  • Temperatura otoczenia -35 ... +100 °C
  • Średnica przewodu 3 ... 15 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Metal
  • Długość 48 mm
  • Szerokość 67,8 mm
  • Wysokość 18,2 mm
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia
    6a)-I: Ołów jako pierwiastek stopowy w stali do obróbki skrawaniem zawierającej do 0,35 % ołowiu masowo
    6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 50
  • Waga netto 108,4 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140093348
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明