登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs pour circuit imprimé
...
Connecteurs carte à carte
Raccordement carte mère à carte fille
09 03 296 4825
型号: 09 03 296 4825
DIN C FEM DROIT 96cts
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Connecteur femelle
Raccordement par soudage à la vague
Intensité nominale: 2 A
Contacts: 96
Droit
Alliage de cuivre
Au sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement
Classe de performance: AU 70, 1, selon IEC 60603-2
Codage: Codage avec perte de contacts
Fixation pour circuit imprimé: Avec bride de fixation
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
RAL 7032 (gris silex)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 03 296 4825
DIN C FEM DROIT 96cts
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
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
DIN 41612
Identification
Type C
Elément
Connecteur femelle
Description du contact
Droit
Version
Méthode de raccordement
Raccordement par soudage à la vague
Type de connexion
Carte mère à carte fille
Mezzanine
Nombre de contacts
96
Configuration de contact
Rangées a, b et c, positions 1, 2, ... , 31, 32
Longueur du raccordement
4,5 mm
Codage
Codage avec perte de contacts
Fixation pour circuit imprimé
Avec bride de fixation
Données techniques
Rangées de contacts
3
Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
2,54 mm
Ecart entre les contacts (côté accouplement)
2,54 mm
Intensité nominale
2 A
Intensité nominale
Intensité nominale mesurée à une température de 20 °C, consultez la courbe de charge pour plus de détails.
Distance d'isolement
≥ 1 mm
Ligne de fuite
≥ 1 mm
Résistance d'isolement
>10
12
Ω
Résistance de contact
≤ 20 mΩ
Limite de température
-55 ... +125 °C
Force d'insertion
≤ 90 N
Force d'arrachement
≤ 60 N
Classe de performance
AU 70
1
selon IEC 60603-2
Tension d’essai U
r.m.s.
1 kV
Groupe d'isolation
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Non
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
Couleur (d'insert)
RAL 7032 (gris silex)
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
Au sur Ni Côté accouplement
Sn sur Ni Côté raccordement
Épaisseur de la couche
≥ 1,6 µm
Épaisseur de la couche
≥ 70 µinch
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R26
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classification chemins de fer
F4/I3 selon to NFF 16-101/102
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
100
Poids net
15 g
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140007147
eCl@ss
27460201 Connecteur pour circuit imprimé
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Chinois trad.)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Néerlandais)
PDF (Suédois)
PDF (Portuguese_BR)
PDF (Danois)
PDF (Chinois (simplifié))
PDF (Turc)
PDF (Tchèque)
PDF (Allemand)
PDF (Coréen)
PDF (Anglais)
PDF (Japonais)
PDF (Français)
PDF (Espagnol)
PDF (Italien)
PDF (Polonais)
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Anglais)
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
PDF (Anglais)