配套产品
配套产品 新
Accessories
1
型号: 09 06 901 9985
CODING ADAPTOR D 20, METALLISED, 100mm
CODING ADAPTOR D 20, METALLISED, 100mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
编码梳
适用于公连接器, 短版全金属锁扣, 适合 D 20/2 和 D 20/4 壳式金属底座
金属化塑料
金属
注释
比较
型号: 09 06 901 9985
CODING ADAPTOR D 20, METALLISED, 100mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Accessories
1
产品详情
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie DIN 41612
  • Tipo di accessorio Codifica comb
  • Descrizione degli accessori
    per connettori maschio
    Versione corta per leva di aggiancio in metallo
    Compatibile con custodie D 20/2 e D 20/4 metallizzate
Proprietà del materiale
  • Materiale (accessori) Plastica metallizzata
  • Colori (accessori) metallico
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • Classificazione ferroviaria F1/I2 secondo NFF 16-101/102
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 50
  • Peso netto 6,2 g
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140014732
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较