配套产品
配套产品
Combinables
6
Tools
4
饰品
3
型号: 09 06 232 6832
DIN-Power Flow032FP-5,5C1-2
DIN-Power Flow032FP-5,5C1-2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: ‌6 A
插针: 32
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式, 带护罩编号
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 232 6832
DIN-Power Flow032FP-5,5C1-2
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Tools
4
饰品
3
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 DIN 41612
  • 식별 타입 F
  • 요소 암형 커넥터
  • 접점 설명 직선형
버전
  • 터미네이션 방법 압입 단말결선
  • 연결 유형
    主板到子插件板
    堆栈
  • 컨택트핀 개수 32
  • 접점 구성 z 和 b 排,位置 2、4……30、32
  • 터미네이션 길이 4.5 mm
  • 코딩
    홀 코딩
    단자 소모적 코딩
    쉬라우드 코딩
  • PCB 고정 带固定法兰
기술적 특성
  • 접점 열 3
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
    3.81 mm
    5.08 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면)
    3.81 mm
    5.08 mm
  • 정격 전류 ‌ 6 A
  • 정격 전류 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • 기중 거리 ≥ 1.6 mm
  • 연면 거리 ≥ 3 mm
  • 절연 저항 >1012 Ω
  • 접점 저항 ≤ 15 mΩ
  • 제한 온도 -40 ... +105 °C 上限温度由印刷电路板限定
  • 삽입 포스 ≤ 50 N
  • 철수 포스 ≤ 50 N
  • 성능 레벨
    2
    符合 IEC 60603-2 标准
  • 체결 주기 ≥ 400
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1.55 kV (接头-接头)
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 두께 ≥1.6 mm
  • Hot plugging
자재 특성
  • 재료 (인서트) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • 컬러 (인서트) RAL 7032(卵石灰)
  • 재료 (접점) 铜合金
  • 표면 (접점)
    镍表面镀贵金属 界面端
    Ni 接线端
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 상태 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질 不包含
  • 캘리포니아 법령 65 물질 不包含
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 철도 종류 F4/I3 按照NFF 16-101/102
상업용 데이터
  • 포장 규격 20
  • 총 중량 12.72 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140013278
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较