配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
1
型号: 09 06 232 7894
DIN-Power Flow032FS-4,5C1-3
DIN-Power Flow032FS-4,5C1-3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6 A
插针: 32
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式, 带护罩编号
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 232 7894
DIN-Power Flow032FS-4,5C1-3
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
1
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия DIN 41612
  • Название Type F
  • Элемент Female connector
  • Описание контактов Straight
Версия
  • Метод подключения Wave soldering termination
  • Тип соединения
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    PCB to cable
  • Число контактов 32
  • Конфигурация контактов Rows z and d, positions 2, 4, ... , 30, 32
  • Длина подключения 4.5 mm
  • Кодирование
    Hole coding
    Coding with loss of contacts
    Shroud coding
  • Крепление печатной платы With fixing flange
Технические характеристики
  • Ряды контактов 3
  • Шаг контактов (сторона подключения)
    3.81 mm
    5.08 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения)
    3.81 mm
    5.08 mm
  • Номинальный ток ‌ 6 A
  • Номинальный ток 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • Расстояние между проводниками ≥ 1.6 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 3 mm
  • Сопротивление изоляции >1012 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 15 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 50 N
  • Усилие расстыковки ≤ 50 N
  • Уровень исполнения
    3
    符合 IEC 60603-2 标准
  • Циклы стыковки ≥ 50
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1.55 kV (接头-接头)
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032(卵石灰)
  • Материал (контакты) 铜合金
  • Поверхность (контакты)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Состояние ВЭА 符合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 不包含
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Классификация для железных дорог F4/I3 按照NFF 16-101/102
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 20
  • Вес нетто 12.64 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140195561
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较