登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
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
Connectivity apparaat
PCB-connectoren
...
Printplaat-naar-printplaat connectoren
Moederbord naar dochterkaart-aansluiting
09 06 264 6834
型号: 09 06 264 6834
DIN-Power Glow064FS-4,5C1-2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 64
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 06 264 6834
DIN-Power Glow064FS-4,5C1-2
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
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
DIN 41612
Identificatie
Type G
low-profile
Element
Vrouwelijke connector
Beschrijving van het contact
Recht
Versie
Aansluitmethode
aansluiting met golfsoldering
Verbindingstype
Moederbord naar dochterkaart
Mezzanine
PCB naar kabel
Aantal contacten
64
Contactconfiguratie
Rijen z, b, d en f, posities 2, 4, ..., 30, 32
Afsluitingslengte
4,5 mm
Codering
Codering van gaten
Codering met verlies van contacten
PCB-bevestiging
Met bevestigingsflens
Technische eigenschappen
Contactrijen
4
Contactpitch (aansluitzijde)
5,08 mm
Contactpitch (aansluitzijde)
5,08 mm
Nominale stroom
6 A
Nominale stroom
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
Tussenruimteafstand
≥ 1,6 mm
Kruipweg
≥ 3 mm
Isolatieweerstand
>10
12
Ω
Beperkt de temperatuur
-55 ... +125 °C
Insteekkracht
≤ 100 N
Uittrekkracht
≤ 100 N
Prestatieniveau
2
符合 IEC 60603-2 标准
steekcycli
≥ 400
Testspanning U
r.m.s.
1.55 kV (接头-接头)
2.5 kV (接点-地)
Isolatiegroep
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
无
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Kleur (insteekstuk)
RAL 7032(卵石灰)
Materiaal (contacten)
铜合金
Oppervlak (contacten)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV-status
符合
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
不包含
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
不包含
REACH SVHC Stoffen
不包含
California Proposition 65 stoffen
有
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R26
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60603-2
Spoorwegclassificatie
F4/I3 按照NFF 16-101/102
Commerciële data
Verpakkingsmaat
15
Nettogewicht
18,9 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140195646
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found