配套产品
配套产品
饰品
1
型号: 09 06 900 9967
DIN-Power fixing bracket B right-m-nut
DIN-Power fixing bracket B right-m-nut

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Abrazaderas de fijación B
para conectores macho, Derecha, Fijación múltiple, Con tuerca M2,5
Plástico, metalizado
Metálico
注释
比较
型号: 09 06 900 9967
DIN-Power fixing bracket B right-m-nut
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie DIN 41612
  • Tipo de accesorio Abrazaderas de fijación B
  • Descripción del accesorio
    para conectores macho
    Derecha
    Fijación múltiple
    Con tuerca M2,5
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Plástico, metalizado
  • Color (accesorios) Metálico
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Clasificación para el sector ferroviario F1/I2 según NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 1,9 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140014602
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较