配套产品
配套产品
插蕊
11
型号: 09 04 032 0502
DIN Power shell housing for type D
DIN Power shell housing for type D

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
用于母连接器
热塑性塑料
RAL 7035 (浅灰色)
注释
比较
型号: 09 04 032 0502
DIN Power shell housing for type D
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
插蕊
11
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 DIN 41612
  • 标识
    Data
    D型
  • 附件种类 底座外壳
  • 附件介绍 用于母连接器
版本
  • 版本 顶/侧出线
  • 电缆入口数量 3
  • 出线孔 3x
  • 应力消除件 带电缆夹
  • 锁定类型 锁止螺钉
  • 2 个组件
  • 可分离
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +120 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料特性
  • 材料(附件) 热塑性塑料
  • 颜色(附件) RAL 7035 (浅灰色)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-2
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 0.02 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140488656
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较