登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
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
5
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
...
Conectori placă la placă
Motherboard to daughtercard connection
09 23 000 9951
型号: 09 23 000 9951
Din type 2C/2R shroud press-in a=10.70
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
转接框
用于 2C 型母连接器, 用于 2R 型公连接器
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 23 000 9951
Din type 2C/2R shroud press-in a=10.70
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
4
Accessories
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
附件
Seria
DIN 41612
Tip de accesorii
转接框
Descrierea accesoriului
用于 2C 型母连接器
用于 2R 型公连接器
Versiune
Lungime terminaţie
17 mm
20 mm
Fixare
压入固定
Caracteristici tehnice
Grup izolaţie
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grosime PCB
1.8 mm ±0.5
4.8 mm ±0.5
Proprietăţi material
Material (accesorii)
热塑性塑料
Culoare (accesorii)
RAL 7032(卵石灰)
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
符合
stare ELV
符合
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
不包含
Specificaţii şi omologări
Clasificare feroviară
F1/I2 按照NFF 16-101/102
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
100
Masă netă
3.51 g
Ţara de origine
Vietnam
Cod tarif vamal european
85389099
GTIN
5713140041219
eCl@ss
27440292 Connector component (accessories)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
Connectors DIN 41 612