配套产品
配套产品
型号: 09 28 148 5532
Din 2C/2R with shroud press-in 13
Din 2C/2R with shroud press-in 13

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
夹层适配器
2R型, 带插针护罩,用于37.5 mm针距的PCB
热塑性塑料
注释
比较
型号: 09 28 148 5532
Din 2C/2R with shroud press-in 13
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie DIN 41612
  • Tipo de accesorio Adaptador de mezzanine
  • Descripción del accesorio
    Tipo 2R
    Con revestimiento de contacto para distancia de placa de circuitos impresos de 37,5 mm
Versión
  • Número de contactos 48
Características técnicas
  • Fuerza de inserción ≤ 45 N
  • Fuerza de extracción ≤ 30 N
  • Nivel de rendimiento
    NM 30 (S4)
    1
    conforme a IEC 60603-2
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Metal noble sobre Ni Lado de terminación
  • Grosor de capa ≥ 0,76 µm
  • Grosor de capa ≥ 30 µinch
  • Material (accesorios) Termoplásticos
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 12,53 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140215474
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较