配套产品
配套产品
Combinables
8
Tools
9
饰品
2
型号: 09 75 120 6974
DIN Signal 3Q020MP-13,0C1-2
DIN Signal 3Q020MP-13,0C1-2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
压接终端, 绕接接线方式
额定电流: ‌2 A
插针: 20
直式
铜合金
镍底,镀钯/镍再镀金, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
型号: 09 75 120 6974
DIN Signal 3Q020MP-13,0C1-2
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Tools
9
饰品
2
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat DIN 41612
  • Azonosítás 3Q típus
  • Elem Apa csatlakozó
  • Az érintkező leírása Egyenes
Verzió
  • Lezárási mód
    Press-in csatlakoztatás
    Wrap lezárás
  • Összeköttetés típusa
    Alaplap a bővítőkártyához
    Mezzanine
  • Érintkezők száma 20
  • Érintkező konfigurá a és b sorok, 1, 2, ... , 9, 10 pozíciók
  • Lezárás hossz 13 mm
  • Kódolás Kódolás érintkezők vesztésével
  • NYÁK rögzítése Rögzítő karimával
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 2
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2,54 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 2,54 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 2 A
  • Névleges áramerősség 20 °C hőmérsékleten mért névleges áramerősség, a részletekért lásd a terheléscsökkenési görbét
  • Légköztávolság ≥ 1,2 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 1,2 mm
  • Szigetelés ellenállása >1012 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +105 °C a felső küszöbhőmérsékletet korlátozza a NYÁK
  • Benyomási erő ≤ 20 N
  • Kihúzási erő ≤ 20 N
  • Teljesítményszint
    2
    IEC 60603-2 szerint
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 400
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • NYÁK vastagsága ≥1,6 mm
  • Hot plugging Nem
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Üvegszállal töltött termoplasztikus gyanta
  • Színes (betét) RAL 7032 (kavicsszürke)
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező)
    Arany palládiumon/nikkelen, és az nikkelen
    Ni Lezárási oldal
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nikkel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60603-2 (kiegészítés)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Vasúti osztályozás F4/I3 NFF 16-101/102 szerint
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 20
  • Nettó tömeg 5 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140104587
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较