Kontak yapılandırması
Sıra a,b ve c, konum 6, 7, 8, 9, 11, 12, ... , 16, 17, 19, 21, 22 ,24, 25, 26, 27, 29, 30 ve konum a ve c, konum 1, 2, 32 ve sıra a, konum 31
Sonlandırma uzunluğu
4,5 mm
Kodlama
Kontak kaybı ile kodlama
PCB sabitlemesi
Sabitleme flanşlı
Teknik özellikler
Kontak sıraları
3
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
2,54 mm
Kontak aralığı (eşleşme tarafı)
2,54 mm
Nominal akım
2 A
Nominal akım
20 °C'de ölçülen nominal akım, ayrıntılar için değer kaybı eğrisine bakın
Açıklık mesafesi
≥ 1 mm
Creepage mesafesi
≥ 1 mm
Yalıtım direnci
>1012 Ω
Kontak direnci
≤ 20 mΩ
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +105 °C PCB tarafından sınırlanan üst sınırlama sıcaklığı
Yerleştirme kuvveti
≤ 90 N
Geri çekilme kuvveti
≤ 50 N
Performans seviyesi
1
IEC 60603-2 uyarınca
Test gerilimi Ur.m.s.
1 kV
Yalıtım grubu
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB kalınlığı
≥1,6 mm
Hot plugging
Hayır
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu
Renk (parça)
RAL 7032 (çakıl grisi)
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
Ni Sonlandırma tarafı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Demir yolu sınıflandırması
F4/I3 NFF 16-101/102 uyarınca