配套产品
配套产品
Combinables
5
Tools
2
型号: 09 03 196 8921
DIN-Signal C096MS-3,0C1-AU50
DIN-Signal C096MS-3,0C1-AU50

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
插针: 96
弯式
铜合金
镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: AU 50, 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式, 侧编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 03 196 8921
DIN-Signal C096MS-3,0C1-AU50
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Tools
2
产品详情
Identifikace
  • Kategorie 连接器
  • Řada DIN 41612
  • Identifikace C型
  • Prvek 公连接器
  • Popis kontaktu 弯式
Verze
  • Způsob připojení 波峰焊接接线方式
  • Typ připojení
    主板到子插件板
    扩展卡
    PCB至电缆
  • Počet kontaktů 96
  • Konfigurace kontaktů a、b 和 c 排,位置 1、2……31、32
  • Kódování
    不缺针的编码方式
    侧编码
  • Upevnění PCB 带固定法兰
Technické vlastnosti
  • Řady kontaktů 3
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2.54 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně) 2.54 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 2 A
  • Jmenovitý proud 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 1.2 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 1.2 mm
  • Izolační odpor >1012 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 90 N
  • Odpojovací síla ≤ 60 N
  • Úroveň vlastností
    AU 50
    1
    符合 IEC 60603-2 标准
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Barva (vložka) RAL 7032(卵石灰)
  • Materiál (kontakty) 铜合金
  • Povrch (kontaktů)
    镀金 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Tloušťka vrstvy ≥ 1.27 µm
  • Tloušťka vrstvy ≥ 50 µinch
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 不包含
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 铁路分类 F4/I3 按照NFF 16-101/102
Obchodní údaje
  • Velikost balení 20
  • Hmotnost netto 16.125 g
  • Země původu 捷克
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140196322
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415