配套产品
配套产品
Contacts
17
Combinables
1
Tools
2
型号: 09 29 002 3401
DIN Signal M0+2 straight female
DIN Signal M0+2 straight female

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
插针: 2
直式
PCB 固定: 无固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 29 002 3401
DIN Signal M0+2 straight female
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
17
Combinables
1
Tools
2
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie DIN 41612
  • Identifiering Typ M
  • Element Honkontakdon
  • Kontaktbeskrivning Rak
  • Funktioner Märkström för specialkontakter, se de valda kontakternas datablad
Version
  • Förbindningstyp
    Moderkort till dotterkort
    PCB till kabel
  • Antal kontakter 2
  • Antal signalkontakter 0
  • Kretskortsfixering Utan spärrfläns
Tekniska egenskaper
  • Kontaktrader 1
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 10 mm
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 10 mm
  • Märkström Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
  • Fritt avstånd ≥ 1,2 mm
  • Krypavstånd ≥ 1,2 mm
  • Isoleringsmotstånd >1012 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 20 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Termoplast, glasfiberfylld
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 60603-2
  • Järnvägsklassificering F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 100
  • Nettovikt 2,522 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140043107
  • eCl@ss 27.460.201,00