配套产品
配套产品
Tools
2
型号: 09 03 000 8224
DIN-Signal high current f, 30A crimp
DIN-Signal high current f, 30A crimp

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
直式
额定电流: ≤30 A
母针 用于母连接器
铜合金
镍表面镀金 界面端, 贵金属 接线端
导体截面积: 4 ... 6 mm²
AWG 12 ... AWG 10
注释
比较
型号: 09 03 000 8224
DIN-Signal high current f, 30A crimp
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
产品详情
标识
  • 类别 插针
  • 系列 DIN 41612
  • 插针类型 压接针
  • 插针端子介绍 直式
  • 插针适用于
    DIN 41612 M型
    DIN 41612 M反转型
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母针 用于母连接器
  • 连接方式
    主板到子插件板
    堆栈
    扩展卡
    PCB至电缆
  • 制造过程 车削针
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 4 ... 6 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 12 ... AWG 10
  • 额定电流 ≤ 30 A
  • 插入力 ≤ 10 N
  • 拔出力 ≥ 1.6 N
  • 性能等级
    AU 50
    1
    符合 IEC 60603-2 标准
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀金 界面端
    贵金属 接线端
  • 层厚度 ≥ 1.27 µm
  • 层厚度 ≥ 50 µinch
规格和认证
  • 规格 DIN 41626
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140466920
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522