配套产品
配套产品
Combinables
29
Tools
1
アクセサリ
2
型号: 09 73 164 6577
DIN-Signal R064MW-13,0-C1HH-2
DIN-Signal R064MW-13,0-C1HH-2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
插针: 64
直式
铜合金
镍底,镀钯/镍再镀金, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
型号: 09 73 164 6577
DIN-Signal R064MW-13,0-C1HH-2
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
29
Tools
1
アクセサリ
2
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ DIN 41612
  • 名称 タイプ R
  • エレメント オスコネクタ
  • コンタクトの説明 ストレート型
バージョン
  • 結線方式 ウェーブ半田付け端子
  • 接続タイプ
    マザーボード ツー ドーターカード
    メザニン
    基板対ケーブル
  • コンタクト数 64
  • コンタクト構成 列a、c、位置1、2、... 、31、32
  • 端子長さ 13 mm
  • コーディング コーディングシステム(コンタクト数減少)
  • PCB固定 固定フランジ付き
技術的特性
  • コンタクト列 3
  • コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側) 2.54 mm
  • 定格電流 ‌ 2 A
  • 定格電流 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
  • 空間距離 ≥ 1.2 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 1.2 mm
  • 絶縁抵抗 >1012 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 60 N
  • 引抜力 ≤ 40 N
  • パフォーマンスレベル
    2
    IEC 60603-2に準拠
  • 嵌合回数 ≥ 400
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging いいえ
材質
  • 材質 (インサート) サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト)
    Ni下地+Pd/Ni下地+Auメッキ、
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • 仕様 IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 鉄道向け難燃性規格 F4/I3 NFF 16-101/102に準拠
商用データ
  • 梱包寸法 20
  • 正味重量 14.548 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140103504
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较