Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 67 009 0513
DSUB CAPOT COUDE 09cts,plastique metal.
DSUB CAPOT COUDE 09cts,plastique metal.

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Capot
Taille: D-Sub 1
Verrouillage par ressort ou glissière
Sortie latérale
1x
Matériau (capot/embase): Plastique
Métallisé
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 67 009 0513
DSUB CAPOT COUDE 09cts,plastique metal.
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Série D-Sub
  • Type de capot/embase Capot
Version
  • Taille D-Sub 1
  • Blindage Blindé
  • Version Sortie latérale
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x
  • Fixation de câble Serre-câble
  • Type de verrouillage Verrouillage par ressort ou glissière
  • 2 pièces Non
  • Séparable Non
  • Détails pour densité d'équipement de 3 TE (15,24 mm)
Données techniques
  • Couple de serrage
    ‌0,25 Nm Vis pour serre-câble
    ‌0,4 Nm Vis de fixation
  • Température ambiante -35 ... +60 °C
  • Diamètre de câble 5,75 ... 9 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Plastique
  • Revêtement (capot/embase) Métallisé
  • Longueur 31 mm
  • Largeur 12,8 mm
  • Hauteur 28 mm
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 3 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140089280
  • eCl@ss 27440213 Capot D-Sub
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations
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
Comparer