Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 67 009 0511
DSUB PLAST-HOOD 09P SIDCE
DSUB PLAST-HOOD 09P SIDCE

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Schalengehäuse
Baugröße: D-Sub 1
Hebel- oder Schiebeverriegelung
seitlicher Kabeleingang
1x
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
grau
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 67 009 0511
DSUB PLAST-HOOD 09P SIDCE
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
标识
  • 类别 上売/底座
  • 系列 D-Sub
  • 上壳/底座类型 底座外壳
版本
  • 尺寸 D-Sub 1
  • 版本 seitlicher Kabeleingang
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x
  • 电缆固定 Kabelklemme
  • 锁定类型 Hebel- oder Schiebeverriegelung
  • 2 个组件 ja
  • 可分离 ja
  • 详细资料 anreihbar im Raster 3 TE (15,24 mm)
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌0,25 Nm Kabelklemmschraube
    ‌0,4 Nm Befestigungsschrauben
  • 环境温度 -55 ... +120 °C
  • 电缆直径 5,75 ... 9 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Kunststoff
  • 颜色(上売/底座) grau
  • 长度 31 mm
  • 宽度 12,8 mm
  • 高度 28 mm
  • RoHS konform
  • ELV 状态 konform
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 nicht enthalten
  • REACH 附件 XIV 物质 nicht enthalten
  • REACH SVHC 物质 nicht enthalten
  • 加州 65 号提案物质 ja
  • 加州 65 号提案物质
    Blei
    Nickel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 9.96 g
  • 原产国 瑞士
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140089273
  • eCl@ss 27440213 D-Sub 防护罩
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 05
HARTING Geräteanschlusstechnik
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen