登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
...
Złącza hybrydowe
Dane i moc/sygnał
09 67 015 0442
型号: 09 67 015 0442
D-Sub 15P plast hood 1str-ent slo 4-40 s
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 2
带短锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
防护等级: IP30
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 015 0442
D-Sub 15P plast hood 1str-ent slo 4-40 s
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
Seria
D-Sub
Typ obudowy gniazda/wtyczki
Obudowa gniazda
Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
Pokrywa możne zostać przykręcona
Wersja
Rozmiar
D-Sub 2
Wersja
Górne wyprowadzenie kabla
Liczba wejść kablowych
1
Wyprowadzenie przewodu
1x
Mocowanie kabli
Zacisk kablowy
Typ blokowania
Z krótkimi śrubami mocującymi Gwint 4-40 UNC
2 części
Tak
Rozdzielny
Tak
Charakterystyka techniczna
Moment dokręcający
0,25 Nm Śruba zacisku kablowego
0,25 Nm śruba pokrywy
0,4 Nm Śruba blokująca
Temperatura otoczenia
-20 ... +90 °C
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP30
Średnica przewodu
3,3 ... 8,5 mm
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Tworzywo termoplastyczne
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
Czarny
Długość
33 mm
Szerokość
40 mm
Wysokość
15,2 mm
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6a)-I:
Ołów jako pierwiastek stopowy w stali do obróbki skrawaniem zawierającej do 0,35 % ołowiu masowo
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Numer ECHA SCIP
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
15 g
Kraj pochodzenia
Chiny
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140090484
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found