登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
2
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
Kabelové konektory a osazené kabely
...
Hybridní konektory
Data a napájení/signál
09 67 025 0344
型号: 09 67 025 0344
D Sub top entry metal hood 25 pole with
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 3
带短锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 025 0344
D Sub top entry metal hood 25 pole with
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Kryty
Řada
D-Sub
Typ krytu
Dvojdílný kryt
Popis krytu
Krytku lze přišroubovat
Verze
Velikost
D-Sub 3
Verze
Přívod shora
Počet kabelových vstupů
1
Kabelový vstup
1x
Upevnění kabelu
Kabelová příchytka
Odlehčení tahu ≤ 8 mm
Způsob zajišťování
S krátkými zajišťovacími šrouby Závit 4-40 UNC
2 díly
Ano
Dělitelné
Ano
Technické vlastnosti
Utahovací moment
0,4 Nm Zajišťovací šroub
0,4 Nm Šroub krytky
0,4 Nm Šroub kabelové příchytky
Okolní teplota
-35 ... +100 °C
Průměr kabelu
3 ... 12,5 mm
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Kov
Délka
45 mm
Šířka
54 mm
Výška
15,4 mm
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6 a)-I:
Olovo jako legující prvek v oceli pro účely strojního obrábění obsahující až 0,35 % hmotnostních olova
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R26
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Obchodní údaje
Velikost balení
10
Hmotnost netto
60 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140091320
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found