配套产品
配套产品
型号: 09 67 025 0413
DSUB METALLIC HOODS
DSUB METALLIC HOODS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
尺寸: D-Sub 3
弹簧或滑动锁扣
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
注释
比较
型号: 09 67 025 0413
DSUB METALLIC HOODS
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Série D-Sub
  • Type de capot/embase Capot
Version
  • Taille D-Sub 3
  • Blindage Blindé
  • Version Sortie verticale
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x
  • Fixation de câble Serre-câble
  • Type de verrouillage Verrouillage par ressort ou glissière
  • 2 pièces Oui
  • Séparable Oui
  • Détails pour densité d'équipement de 3 TE (15,24 mm)
Données techniques
  • Couple de serrage
    ‌0,25 Nm Vis pour serre-câble
    ‌0,4 Nm Vis de fixation
  • Température ambiante -35 ... +60 °C
  • Diamètre de câble 5,75 ... 9 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Plastique
  • Revêtement (capot/embase) Métallisé
  • Longueur 53,3 mm
  • Largeur 12,8 mm
  • Hauteur 34 mm
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 12,46 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140091382
  • eCl@ss 27440213 Capot D-Sub
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416