配套产品
配套产品
饰品
1
型号: 09 67 009 0432
D-Sub 9P plast hood 1str-ent kn 4-40 l
D-Sub 9P plast hood 1str-ent kn 4-40 l

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 1
带长锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 009 0432
D-Sub 9P plast hood 1str-ent kn 4-40 l
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
標識
  • 類別 上売/底座
  • 系列 D-Sub
  • 上殼/底座類型 底座外壳
  • 上殼/底座介紹 盖子可用螺丝固定
版本
  • 尺寸 D-Sub 1
  • 版本 顶出线
  • 電纜入口數量 1
  • 出線孔 1x
  • 電纜固定 电缆紧固夹
  • 鎖定類型 带长锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
  • 2 個組件
  • 可分離
技術參數
  • 擰緊力矩
    ‌0.25 Nm 电缆夹螺钉
    ‌0.25 Nm 螺钉保护罩
    ‌0.4 Nm 锁止螺钉
  • 環境溫度 -20 ... +90 °C
  • 防護等級符合IEC 60529 IP30
  • 電纜直徑 1.5 ... 7.5 mm
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 热塑性塑料
  • 顏色(上殼/底座) 黑色
  • 長度 29 mm
  • 寬度 31.5 mm
  • 高度 15.2 mm
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免
    6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
    6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
商業數據
  • 包裝尺寸 100
  • 淨重 1 g
  • 原產國 中国
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140089099
  • eCl@ss 27440213 D-Sub 防护罩
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416