配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
3
型号: 09 67 000 8266
DSUB FE-CR-KON- AWG20-24 AFS1;L500
DSUB FE-CR-KON- AWG20-24 AFS1;L500

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母头
铜合金
导体截面积: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 000 8266
DSUB FE-CR-KON- AWG20-24 AFS1;L500
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
3
产品详情
식별
  • 카테고리 插针
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 식별 标准
  • 접점 유형 压接针
버전
  • 터미네이션 방법 压接针
  • 젠더 母头
  • 제조 공정 冲压针
  • 패키지 내용
    500根/卷
    左展开
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 0.25 ... 0.52 mm²
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 24 ... AWG 20
  • 전선 외부 직경 ≤1.52 mm
  • 접점 저항 ≤ 10 mΩ
  • 탈피 길이 2.5 ... 3 mm
  • 성능 레벨
    1
    符合 CECC 75301-802 标准
자재 특성
  • 재료 (접점) 铜合金
  • RoHS 符合
  • ELV 상태 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질 不包含
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 115 g
  • 원산지 德国
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140087200
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较