登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Tools
6
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
Kabelové konektory a osazené kabely
...
Hybridní konektory
Data a napájení/signál
09 69 182 5230
型号: 09 69 182 5230
DSUB FE STR CRIMP CONTACT 75 OHMS COAX
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
同轴插针
直式, 用于电缆RG 179 BU, 187 AU
额定电流: ≤2 A
母头
铜合金, PBFE / PBTP / PI
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 182 5230
DSUB FE STR CRIMP CONTACT 75 OHMS COAX
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Tools
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Kontakty
Řada
D-Sub
Identifikace
Mixed
Druh kontaktu
Koaxiální kontakt
Popis kontaktu
Přímé provedení
Pro kabely RG 179 BU, 187 AU
Vlastnosti
Nastavení nástroje: 5 pro AWG 24 a AWG 26, 4 pro AWG 28, 3 pro AWG 30
Vnější dutinka: krimpování v dutině pro nástroj B
Verze
Způsob připojení
Krimpování
Způsob připojení
Krimpování/krimpování
Provedení
Zásuvka (female)
Výrobní proces
Soustružené kontakty
Technické vlastnosti
Jmenovitý proud
≤ 2 A
Izolační odpor
>10
9
Ω
Vnitřní odpor
2,7 mΩ Pro vnitřní vodič
2,7 mΩ Pro vnější dutinku
Impedance koaxiálního kabelu
75 Ω
Délka odizolování
3 mm Pro vnitřní vodič
5 mm Stínění
9 mm Plášť kabelu
Mezní teplota
-55 ... +135 °C
Připojovací síla
≤ 7 N
Odpojovací síla
≤ 7 N
Úroveň vlastností
NM 30 (S4)
1
Spojovací cykly
≥ 500
Zkušební napětí U
r.m.s.
0,75 kV @ 50 Hz
Frekvence
0 ... 2 GHz
Vlastnosti materiálu
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
PBFE / PBTP / PI
Povrch (kontaktů)
Ušlechtilý kov na Ni
Tloušťka vrstvy
≥ 0,76 µm
Tloušťka vrstvy
≥ 30 µinch
Materiál (zajišťovací prvek)
Slitina mědi
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
有
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Číslo ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Obchodní údaje
Velikost balení
20
Hmotnost netto
1 g
Země původu
Česko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140097018
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
下载
Chapter Han-Modular®
下载
Industrial Connectors Han®