配套产品
配套产品
型号: 09 64 411 7217
37 way S Cup Female 47 Wout
37  way S Cup Female 47 Wout

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: ‌7.5 A
母头
尺寸: D-Sub 4
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 47 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 37
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 411 7217
37 way S Cup Female 47 Wout
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия D-Sub
  • Название Filter
  • Элемент Connector
  • Описание контактов
    Turned
    Straight
Версия
  • Метод подключения Solder cup termination
  • Тип Female
  • Размер D-Sub 4
  • Фильтр C-filter 47 pF ±20% @ ≤100 V
  • Число контактов 37
  • Тип блокировки Fixing flange with thread 4-40 UNC
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 7.5 A
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Момент затяжки ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Уровень исполнения
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Циклы стыковки ≥ 250
  • Hot plugging No
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Thermoplastic resin (PCT)
    Plated steel
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Noble metal over Ni
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS
    6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Спецификации и допуски
  • Спецификации DIN 41652
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 50
  • Вес нетто 37 g
  • Страна изготовления Czechia
  • код ТН ВЭД ЕС 85322400
  • GTIN 5713140216952
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469