Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
...
NYÁK-kábel csatlakozók
Power and signal connectors
09 64 312 7245
型号: 09 64 312 7245
25 way Straight Female 3,9k SBClip4
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 7.5 A
母头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 3900 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 25
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 312 7245
25 way Straight Female 3,9k SBClip4
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
连接器
Sorozat
D-Sub
Azonosítás
过滤器
Elem
Connector
Az érintkező leírása
Turned
Straight
Verzió
Lezárási mód
波峰焊接接线方式
Fajta
母头
Méret
D-Sub 3
Szűrő
C型滤波器 3900 pF ±20% @ ≤100 V
Érintkezők száma
25
NYÁK rögzítése
带锁板扣
Rögzítés típusa
带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
Műszaki jellemzők
Névleges áramerősség
7.5 A
Szigetelés ellenállása
>10
9
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 10 mΩ
Meghúzási nyomaték
≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
Hőmérséklet korlátozás
-20 ... +125 °C
Teljesítményszint
2
符合 CECC 75301-802 标准
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 250
Hot plugging
无
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
热塑性树脂(PCT)
电镀钢
Anyag (érintkezők)
铜合金
Felület (érintkező)
镍表面镀贵金属
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS kivételek
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV státusz
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
有
REACH SVHC anyagok
铅
ECHA SCIP szám
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
有
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
铅
镍
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
DIN 41652
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
25
Nettó tömeg
22.65 g
Származási ország
Czechia
Európai vámtarifaszám
85322400
GTIN
5713140217065
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下载
规格资料下载
文档
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
IGES
STEP
WRL
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found