09 64 221 7240
型号: 09 64 221 7240
15 way S Cup Male 3,9k Wout
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: 7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 3900 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 15
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 221 7240
15 way S Cup Male 3,9k Wout
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
D-Sub
Identification
Filtre
Elément
Connecteur
Description du contact
Décolleté
Droit
Version
Méthode de raccordement
Raccordement par fût à souder
Genre
Mâle
Taille
D-Sub 2
Filtre
Filtre C 3900 pF ±20% @ ≤100 V
Nombre de contacts
15
Type de verrouillage
Bride de fixation avec trou pour passage Ø 3,1 mm
Données techniques
Intensité nominale
7,5 A
Résistance d'isolement
>10
9
Ω
Résistance de contact
≤ 10 mΩ
Limite de température
-55 ... +125 °C
Classe de performance
2
selon CECC 75301-802
Cycles de connexion
≥ 250
Hot plugging
Non
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Résine thermoplastique (PCT)
Acier plaqué
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
Métal noble sur Ni
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
conformité avec exemption
Exemptions RoHS
6 c):
L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV
conformité avec exemption
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Oui
Substances REACH SVHC
Plomb
Numéro ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Nickel
Spécifications et homologations
Spécifications
DIN 41652
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
25
Poids net
12,04 g
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140075191
eCl@ss
27440214 Coupleur D-Sub
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found