配套产品
配套产品
型号: 09 64 321 7237
25 way S Cup Male 1k Wout
25  way S Cup Male 1k  Wout

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: ‌7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 1000 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 25
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 321 7237
25 way S Cup Male 1k Wout
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 Connecteurs
  • 系列 D-Sub
  • 标识 Filtre
  • 原件 连接器
  • 插针端子介绍
    车削
    直式
版本
  • 接线方式 Raccordement par fût à souder
  • 公母类型 Mâle
  • 尺寸 D-Sub 3
  • 过滤器 Filtre C 1000 pF ±20% @ ≤100 V
  • 针数 25
  • 锁定类型 Bride de fixation filetée 4-40 UNC
技术参数
  • 额定电流 ‌ 7,5 A
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩 ≤0,6 Nm Verrouillage à vis femelle
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 性能等级
    2
    selon CECC 75301-802
  • 插拔次数 ≥ 250
  • Hot plugging Non
材料特性
  • 材料(插芯)
    Résine thermoplastique (PCT)
    Acier plaqué
  • 材料(插针) Alliage de cuivre
  • 表面(插针) Métal noble sur Ni
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • RoHS 豁免
    6 a) / 6 a)-I: Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage et dans l'acier galvanisé contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids / Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids et dans les composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,2 % de plomb en poids
    6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • ELV 状态 conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Non contenu
  • REACH 附件 XIV 物质 Non contenu
  • REACH SVHC 物质 Oui
  • REACH SVHC 物质 Plomb
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质 Oui
  • 加州 65 号提案物质
    Plomb
    Nickel
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 15.83 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85322400
  • GTIN 5713140075818
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469