09 64 121 7247
型号: 09 64 121 7247
9 way S Cup Male 3,9k Wout
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: 7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 3900 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 9
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 121 7247
9 way S Cup Male 3,9k Wout
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
D-Sub
Identificación
Filtro
Elemento
Conector
Descripción del contacto
Girado
Recto
Versión
Método de terminación
Terminación de copa de soldadura
Tipo
Macho
Tamaño
D-Sub 1
Filtro
Filtro C 3900 pF ±20% @ ≤100 V
Número de contactos
9
Tipo de bloqueo
Brida de fijación con rosca 4-40 UNC
Características técnicas
Corriente nominal
7,5 A
Resistencia de aislamiento
>10
9
Ω
Resistencia de contacto
≤ 10 mΩ
Par de apriete
≤0,6 Nm Bloqueo de tornillo hembra
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Nivel de rendimiento
2
según CECC 75301-802
Ciclos de conexión
≥ 250
Hot plugging
Negativa
Propiedades del material
Material (aislante)
Resina termoplástica (PCT)
Acero chapado
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Metal noble sobre Ni
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.a)-I:
Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Níquel
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
DIN 41652
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
100
Peso neto
10,92 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85322400
GTIN
5713140216846
eCl@ss
27.440.214,00
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found