myHARTING Login
Konfiguratorer
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
Ladda ner / beställ kataloger
Ladda ner Product Data ePLAN
Ladda ner Product Data Zuken E3series
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
no data available
eShop
Förbindningsteknik
Kabelkontaktdon och kablage
...
Hybridkontaktdon
Data och kraft/signal
09 67 015 0539
Artikel nummer: 09 67 015 0539
DSUB IP 67 Top entry plas.met.hood 15p
Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.
Properties Overview
Skalchassihus
Med integrerad kabeltätning
Storlek: D-Sub 2
Låsskruv Gänga M3
Toppingång
Material (kabelkåpa/chassihus): Termoplast
Metalliserad
Grad av skydd: IP67
Notes
Compare
Artikel nummer: 09 67 015 0539
DSUB IP 67 Top entry plas.met.hood 15p
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Produktinformation
Identifiering
Kategori
Kabelkåpor/Chassihus
Serie
D-Sub
Identifiering
IP67
Typ av kabelkåpa/chassihus
Skalchassihus
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
Med integrerad kabeltätning
Version
Storlek
D-Sub 2
Skärmning
Skärmade
Version
Toppingång
Antal kabelgenomföringar
1
Kabelingång
1x
Kabelfixering
Kabelklämma
Kabelförskruvning
Låsningstyp
Låsskruv Gänga M3
2 delar
No
Avskiljbar
No
Tekniska egenskaper
Åtdragningsmoment
0,4 Nm Låsskruv
0,4 Nm Kabelklämskruv
Omgivningstemperatur
-25 ... +70 °C
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP67
Kabeldiameter
6 ... 8 mm
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
Termoplast
Yta (kabelkåpa/chassihus)
Metalliserad
Längd
58 mm
Bredd
48,8 mm
Höjd
20,2 mm
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6.a-I:
Bly som legeringselement i stål avsett för maskinbearbetning, högst 0,35 viktprocent
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
ECHA SCIP nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
26 g
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140090613
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
Downloads
Download Package
Documentation
Type Sheet
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF
CGM
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF (Engelska)
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
STEP
JT
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Visa uppgifter
Dölja information
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
Further Documents
Asset Administration Shell
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
AAS
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Ladda ner
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Ladda ner
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
Stäng
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare