配套产品
配套产品 新
Accessories
6
型号: 09 67 009 0436
D SUB IP67 9 POLE BLACK PLASTIC HOOD
D SUB IP67 9 POLE BLACK PLASTIC HOOD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
尺寸: D-Sub 1
螺钉锁扣
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
防护等级: IP67
注释
比较
型号: 09 67 009 0436
D SUB IP67 9 POLE BLACK PLASTIC HOOD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
饰品
6
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja IP67
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa gniazda
Wersja
  • Rozmiar D-Sub 1
  • Wersja 顶出线
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x
  • Mocowanie kabli Zacisk kablowy
  • Typ blokowania 螺钉锁扣
  • 2 części 无
  • Rozdzielny 无
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający
    ‌0.4 Nm 固定螺栓
    ‌0.4 Nm 电缆夹螺钉
  • Temperatura otoczenia -35 ... +120 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP67
  • Średnica przewodu 6 ... 8 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) 热塑性塑料
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) 黑色
  • Długość 41 mm
  • Szerokość 33.6 mm
  • Wysokość 15.6 mm
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS zwolnienia
    6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
    6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje 有
  • REACH SVHC substancje 铅
  • Numer ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propozycja Kalifornijska 65 有
  • Propozycja Kalifornijska 65
    铅
    镍
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 19,115 g
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140089136
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416