配套产品
配套产品 新
型号: 09 67 002 9003
D SUB IP 67_25 POLE FRONT SEAL
D SUB IP 67_25 POLE FRONT SEAL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
前端密封橡胶
尺寸: D-Sub 3
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 002 9003
D SUB IP 67_25 POLE FRONT SEAL
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier D-Sub
  • Type af tilbehør Gummi til fronttætning
Version
  • Størrelse D-Sub 3
  • Detaljer Gummiet til fronttætningen skal bruges med kappe 09 67 0xx 0436 og 09 67 0xx 0437, når et koblet system skal have IP67-ydeevnen; i dette tilfælde placeres fronttætningsgummiet i IP67-male konnektoren, før den sammenkobles med den modstående IP67-konnektor; den giver en fuld beskyttelse af kontakterne i det koblede område ved at forhindre mulig indtrængen af væsker eller støv mellem skallerne.
Tekniske egenskaber
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP67
Materialeegenskaber
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 25
  • Nettovægt 0,593 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140087972
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400