板对线连接器
电源和信号连接器
09 67 509 8775
型号: 09 67 509 8775
D SUB IP 67_ 9 POLE STRAIGHT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
带后面板安装框架
波峰焊接接线方式
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 9 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 509 8775
D SUB IP 67_ 9 POLE STRAIGHT
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
Connectors
系列
D-Sub
标识
IP67
原件
Connector
规格
With rear frame
插针端子介绍
Turned
Straight
版本
接线方式
Wave soldering termination
公母类型
Female
尺寸
D-Sub 1
针数
9
更多插针
With grounding pin
PCB 固定
With board locks
锁定类型
Fixing flange with thread M3
技术参数
排间距
2.84 mm
针间距(接线端)
2.74 mm
额定电流
5 A
放电距离
≥ 1 mm
爬电距离
≥ 1 mm
绝缘阻抗
> 5 x 10
9
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
拧紧力矩
0.4 ... 0.6 Nm Female screw lock
极限温度
-25 ... +70 °C
性能等级
NM 30 (S4)
1
插拔次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP67
测试电压U
r.m.s.
1.2 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度
1.6 mm
安装高度
8 mm
Hot plugging
No
材料特性
材料(插芯)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Shell: brass, tin plated
颜色(插芯)
Red
材料(插针)
Copper alloy
表面(插针)
Noble metal over Ni
层厚度
≥ 0.76 µm
层厚度
≥ 30 µinch
材料(密封件)
Silicone
颜色(密封件)
Red
材料
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
Nickel
规格和认证
规格
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
商业数据
包装尺寸
50
净重
12.95 g
原产国
Germany
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140094321
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found