Matching Products
Matching Products NEW
饰品
3
Numer Katalogowy: 09 67 515 6758
D SUB IP 67_15 POLE ANGLED
D SUB IP 67_15 POLE ANGLED

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze
Z ramką tylną
Lutowane na fali
Prąd znamionowy: ‌5 A
Żeński
Rozmiar: D-Sub 2
Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym, Muszla: mosiądz, cynowany
Czerwone
Kontakty: 15 z pinem uziemiającym
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 67 515 6758
D SUB IP 67_15 POLE ANGLED
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
饰品
3
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja IP67
  • Element Złącze
  • Specyfikacje Z ramką tylną
  • Opis kontaktu
    Toczone
    Kątowy
Wersja
  • Metoda przyłączenia Lutowane na fali
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Rozmiar D-Sub 2
  • Liczba kontaktów 15
  • dalsze kontakty z pinem uziemiającym
  • Mocowanie do PCB Z zatrzaskami do płyty
  • Typ blokowania Kołnierz mocujący z gwintem 4-40 UNC
Charakterystyka techniczna
  • Odległość pomiędzy rzędami 2,54 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2,74 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 5 A
  • Odstęp izolacyjny ≥ 1 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 1 mm
  • Rezystancja izolacji > 5 x 109 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 25 mΩ
  • Moment dokręcający 0,4 ... ‌0,6 Nm Śruba mocująca z gwintem wewnętrznym
  • Ograniczenie temperaturowe -25 ... +70 °C
  • Klasa właściwości
    NM 30 (S4)
    1
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP67
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1,2 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grubość PCB ‌1,6 mm
  • Wysokość instalacji ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Nie
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
    Muszla: mosiądz, cynowany
  • Kolor (wkład) Czerwone
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Metal szlachetny na Ni
  • Grubość warstwy ≥ 0,76 µm
  • Grubość warstwy ≥ 30 µinch
  • Materiał (uszczelki) Silikon
  • Kolor, (uszczelka) Czerwone
  • Materiał Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 50
  • Waga netto 14,64 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140094376
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare