8
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
扩展卡连接
09 65 123 6801
型号: 09 65 123 6801
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 09P AU2 NUT M3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 9
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 65 123 6801
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 09P AU2 NUT M3
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
D-Sub
Identificación
Estándar
Elemento
Conector
Descripción del contacto
Estampado
Acodado
Versión
Método de terminación
Terminación de soldadura por ondas
Tipo
Macho
Tamaño
D-Sub 1
Tipo de conexión
De placa madre a tarjeta hija
Número de contactos
9
Longitud de terminación
2,9 mm
Tipo de bloqueo
Brida de fijación con rosca M3
Características técnicas
Distancia entre filas
2,84 mm
Distancia entre contactos (lado de terminación)
2,74 mm
Corriente nominal
6,5 A
Distancia de separación
≥ 1 mm
Distancia de deslizamiento
≥ 1 mm
Resistencia de aislamiento
>10
10
Ω
Resistencia de contacto
≤ 10 mΩ
Par de apriete
≤0,6 Nm Bloqueo de tornillo hembra
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Fuerza de inserción
≤ 30 N
Fuerza de extracción
≥ 3,3 N
≤ 20 N
Nivel de rendimiento
2
según CECC 75301-802
Ciclos de conexión
≥ 250
Tensión de prueba U
r.m.s.
1 kV
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grosor de placa de circuitos impresos
≥1,6 mm
Altura de instalación
7,3 mm
Hot plugging
Negativa
Propiedades del material
Material (aislante)
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP)
Carcasa: acero chapado
Color (aislante)
Negro
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Metal noble sobre Ni
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Níquel
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R26
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
100
Peso neto
7,64 g
País de origen
República Checa
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140076839
eCl@ss
27.440.214,00
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
IGES
STEP
WRL
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found