登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
9
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
PCB konektory
...
Board to board konektory
Připojení rozšiřující karty
09 65 362 7816
型号: 09 65 362 7816
DSUB SV MA SSDP ANG36-254 25P PL3 GC4-40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
Low-profile
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 25 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 65 362 7816
DSUB SV MA SSDP ANG36-254 25P PL3 GC4-40
注释
比较
新
自定义降额工具
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
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
D-Sub
Identifikace
Standardní
Prvek
Konektor
Specifikace
Low-profile
Popis kontaktu
Lisované provedení
Úhlové provedení
Verze
Způsob připojení
Připojování vlnovým pájením
Provedení
Male
Velikost
D-Sub 3
Typ připojení
Základní deska na dceřinou kartu
Počet kontaktů
25
Další kontakty
S uzemňovacím pinem
Délka zakončení
2,9 mm
Upevnění PCB
S aretačními klipsy
Způsob zajišťování
Upevňovací příruba se závitem 4-40 UNC
Technické vlastnosti
Vzdálenost mezi řadami
2,54 mm
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
2,76 mm
Jmenovitý proud
6,5 A
Vzdušná vzdálenost
≥ 1 mm
Délka povrchových cest
≥ 1 mm
Izolační odpor
>10
10
Ω
Vnitřní odpor
≤ 10 mΩ
Utahovací moment
≤0,6 Nm Šroubovací čep
Mezní teplota
-55 ... +125 °C
Připojovací síla
≤ 83 N
Odpojovací síla
≥ 7,8 N
≤ 56 N
Úroveň vlastností
3
Spojovací cykly
≥ 50
Zkušební napětí U
r.m.s.
1 kV
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Tloušťka PCB
≥1,6 mm
Instalační výška
3,6 mm
Hot plugging
Ne
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PBTP)
Kryt: pokovená ocel
Barva (vložka)
Černá
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Ušlechtilý kov na Ni
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
normes
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Non contenu
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Non contenu
Látky SVHC podle nařízení REACH
Non contenu
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R26
Specifikace a schválení
Specifikace
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Obchodní údaje
Velikost balení
100
Hmotnost netto
11,84 g
Země původu
Česko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140078758
eCl@ss
27.440.214,00
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
IGES
STEP
WRL
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found