9
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
扩展卡连接
09 66 322 7802
型号: 09 66 322 7802
DSUB MA ANG73-254 25P AU3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 25
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 66 322 7802
DSUB MA ANG73-254 25P AU3
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
饰品
9
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
D-Sub
Identification
Standard
Elément
Connecteur
Description du contact
Décolleté
coudé
Version
Méthode de raccordement
Raccordement par soudage à la vague
Genre
Mâle
Taille
D-Sub 3
Type de connexion
Carte mère à carte fille
Nombre de contacts
25
Longueur du raccordement
3 mm
Type de verrouillage
Bride de fixation filetée 4-40 UNC
Données techniques
Distance entre rangées
2,54 mm
Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
2,76 mm
Intensité nominale
7,5 A
Distance d'isolement
≥ 1 mm
Ligne de fuite
≥ 1 mm
Résistance d'isolement
>10
10
Ω
Résistance de contact
≤ 10 mΩ
Couple de serrage
≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
Limite de température
-55 ... +125 °C
Force d'insertion
≤ 83 N
Force d'arrachement
≥ 7.8 N
≤ 56 N
Classe de performance
3
Cycles de connexion
≥ 50
Tension d’essai U
r.m.s.
1 kV
Groupe d'isolation
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Épaisseur du circuit imprimé
≥1,6 mm
Hauteur d'assemblage
7.3 mm
Hot plugging
无
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
外壳:镀钢
Couleur (d'insert)
黑色
Matériau (contacts)
铜合金
Surface (contacts)
镍表面镀贵金属
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
Exemptions RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
État ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
有
Substances REACH SVHC
铅
Numéro ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Proposition Californie 65 substances
有
Proposition Californie 65 substances
铅
Spécifications et homologations
Spécifications
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
100
Poids net
11,88 g
Pays d'origine
Chine
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140083639
eCl@ss
27440214 Coupleur D-Sub
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found