登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
アクセサリ
13
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
PCB konektory
...
Board to cable konektory
Napájecí a signálové konektory
09 67 025 5616
型号: 09 67 025 5616
D-SUB 25 STI-WW
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
绕接接线方式
额定电流: 7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
白
插针: 25
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 025 5616
D-SUB 25 STI-WW
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
13
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
D-Sub
Identifikace
Standardní
Prvek
Konektor
Popis kontaktu
Soustružený
Přímé provedení
Verze
Způsob připojení
Ovíjený spoj
Provedení
Male
Velikost
D-Sub 3
Typ připojení
PCB deska–kabel
Počet kontaktů
25
Délka zakončení
13,65 mm
Způsob zajišťování
Upevňovací příruba s průchozím otvorem Ø 3,1 mm
Technické vlastnosti
Vzdálenost mezi řadami
2,54 mm
Jmenovitý proud
7,5 A
Vzdušná vzdálenost
≥ 1 mm
Délka povrchových cest
≥ 1 mm
Izolační odpor
>10
10
Ω
Vnitřní odpor
≤ 10 mΩ
Mezní teplota
-55 ... +125 °C
Připojovací síla
≤ 83 N
Odpojovací síla
≥ 7,8 N
≤ 56 N
Úroveň vlastností
2
Podle CECC 75301-802
Spojovací cykly
≥ 250
Zkušební napětí U
r.m.s.
1 kV
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Ne
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PBTP)
Kryt: pokovená ocel
Barva (vložka)
Bílá
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Ušlechtilý kov na Ni
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Číslo ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R26
Specifikace a schválení
Specifikace
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Obchodní údaje
Velikost balení
25
Hmotnost netto
15 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140092068
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (Dánština)
PDF (Čeština)
PDF (Angličtina)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Francouzština)
PDF (Němčina)
PDF (Španělština)
PDF (Italština)
PDF (Japonština)
PDF (Korejština)
PDF (Holandština)
PDF (Polština)
PDF (Švédština)
PDF (Čínština trad.)
PDF (Turečtina)
PDF (Zjednodušená čínština)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF
CGM
DXF
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Angličtina)
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
PDF (Angličtina)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found