配套产品
配套产品
Tools
2
饰品
15
上売/底座
4
型号: 09 66 228 7700
DSUB RIBBON MALE
DSUB RIBBON MALE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌2 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 15
导体截面积: 0.09 ... 0.13 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 66 228 7700
DSUB RIBBON MALE
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
饰品
15
上売/底座
4
产品详情
Identificatie
  • Categorie 连接器
  • Serie D-Sub
  • Identificatie 标准
  • Element 连接器
  • Beschrijving van het contact
    冲压
    直式
Versie
  • Aansluitmethode 绝缘置换连接绝缘位移终端
  • Geslacht 公头
  • Grootte D-Sub 2
  • Verbindingstype
    PCB至电缆
    飞线
  • Aantal contacten 15
  • Vergrendelingstype 带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0.09 ... 0.13 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 28 ... AWG 26
  • Nominale stroom ‌ 2 A
  • Tussenruimteafstand ≥ 0.7 mm
  • Kruipweg ≥ 0.7 mm
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 50 N
  • Uittrekkracht
    ≥ 4.5 N
    ≤ 33 N
  • Prestatieniveau 3
  • steekcycli ≥ 50
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
    外壳:镀钢
  • Kleur (insteekstuk) 黑色
  • Materiaal (contacten) 铜合金
  • Oppervlak (contacten) 镍表面镀贵金属
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen 不包含
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 9.8 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140082304
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469