登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
2
Accessories
15
Carcaças/Bases
4
没有可用数据
eShop
...
Série
D-Sub
09 66 328 6702
型号: 09 66 328 6702
DSUB SV MA IDC 25P AU2 NUT 4-40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 2 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 25
导体截面积: 0.09 ... 0.13 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 66 328 6702
DSUB SV MA IDC 25P AU2 NUT 4-40
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
Accessories
15
Carcaças/Bases
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
连接器
Série
D-Sub
Identificação
标准
Elemento
连接器
Descrição do contato
冲压
直式
Versão
Método de terminação
绝缘置换连接绝缘位移终端
Gênero
公头
Tamanho
D-Sub 3
Tipo de conexão
PCB至电缆
飞线
Número de Pólos
25
Tipo de trava
带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
Características técnicas
Seção transversal do condutor (mm²)
0.09 ... 0.13 mm²
Seção transversal do condutor (AWG)
AWG 28 ... AWG 26
Corrente Nominal
2 A
Distância de folga
≥ 0.7 mm
Distância de escoamento
≥ 0.7 mm
Resistência de isolamento
>10
10
Ω
Resistência de contato
≤ 10 mΩ
Torque de aperto
≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
Limitação de temperatura
-55 ... +125 °C
Força de inserção
≤ 83 N
Força de retirada
≥ 7.8 N
≤ 56 N
Nível de desempenho
2
符合 CECC 75301-802 标准
Ciclos de conexão
≥ 250
Teste a tensão U
r.m.s.
1 kV
Hot plugging
无
Propriedades do material
Material (inserto)
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
外壳:镀钢
Cor (inserto)
黑色
Material (contatos)
铜合金
Superfície (contatos)
镍表面镀贵金属
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
Exceções RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Status ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
不包含
Substâncias REACH ANNEX XIV
不包含
Substâncias REACH SVHC
有
Substâncias REACH SVHC
铅
Número ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
有
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
铅
Especificações e aprovações
Especificações
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
100
Peso líquido
13,25 g
País de origem
China
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140083806
eCl@ss
27.440.214,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found