配套产品
配套产品 新
Combinables
26
饰品
8
上売/底座
4
型号: 09 67 215 5604
D SUB MA STAMPED SOLDER CUP 15 PL3
D SUB MA STAMPED SOLDER CUP 15 PL3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: ‌6.5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
灰色
插针: 15
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 215 5604
D SUB MA STAMPED SOLDER CUP 15 PL3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
26
饰品
8
上売/底座
4
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja Standard
  • Element Złącze
  • Opis kontaktu
    Wybijane
    Prosty
Wersja
  • Metoda przyłączenia Kubeczki lutownicze
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Rozmiar D-Sub 2
  • Typ połącznia
    PCB do przewód
    Kabel do kabla
  • Liczba kontaktów 15
  • Typ blokowania Kołnierz mocujący z otworem przelotowym Ø 3,1 mm
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 0,5 mm²
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 20
  • Prąd znamionowy ‌ 6,5 A
  • Odstęp izolacyjny ≥ 1 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 1 mm
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Długość odizolowania 2,5 ... 3 mm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C (Temperatura lutownicy podczas lutowania: maks. 350°C przez 3–5 s)
  • Siła łączenia ≤ 50 N
  • Siła wycofania
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Klasa właściwości 3
  • Ilość łączeń ≥ 50
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging Nie
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym (PBTP)
    Osłona: stal platerowana
  • Kolor (wkład) Szary
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Metal szlachetny na Ni
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne DIN 41652
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 8,3 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140093997
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469