配套产品
配套产品
饰品
4
型号: 09 67 015 0424
DSUB PLASTIC HOODS
DSUB PLASTIC HOODS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
可锁定盖子
尺寸: D-Sub 2
滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 015 0424
DSUB PLASTIC HOODS
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
4
产品详情
Identificare
  • Categoria Custodie
  • Seria D-Sub
  • Tip carcasă/priză Custodia
  • Descriere carcasă/priză Coperchio agganciabile
Versiune
  • Mărime D-Sub 2
  • Versiune Uscita diritta
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x
  • Fixare cablu
    Pressacavo
    Tensione dei cavi Opzionale
  • Tip blocare Viti zigrinate Filettatura 4-40 UNC
  • 2 piese No
  • Separabile Si
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere
    ‌0,4 Nm Aggancio a vite
    ‌0,4 Nm Vite pressacavo
  • Temperatura ambiantă -55 ... +110 °C
  • Diametru cablu 11,5 mm
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Plastica
  • Culoare (carcasă/priză) Nero
  • Lungime 40 mm
  • Lăţime 34 mm
  • Înălţime 15 mm
  • RoHS Conforme
  • stare ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Non incluso
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Non incluso
  • Substanţe REACH SVHC Non incluso
  • Propunerea din California 65 de substanțe Si
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nichel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 15,12 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140090347
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416