Connectivity apparaat
Kabelconnectoren en kabelmodules
...
Hybride connectoren
Data en voeding/signaal
09 66 408 0001
型号: 09 66 408 0001
D SUB IDC 37 pole plastic cable clamp
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
应力消除紧固夹
用于公、母连接器
尺寸: D-Sub 4
热塑性塑料
注释
比较
型号: 09 66 408 0001
D SUB IDC 37 pole plastic cable clamp
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Accessoires
Serie
D-Sub
Type accessoire
Klem trekontlasting
Beschrijving van het accessoire
voor mannelijke en vrouwelijke connector
Versie
Grootte
D-Sub 4
Materiaaleigenschappen
Materiaal (accessoires)
Thermoplastisch
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Commerciële data
Verpakkingsmaat
50
Nettogewicht
2,028 g
Land van herkomst
Tsjechië
Europees douanetariefnummer
85389099
GTIN
5713140084735
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found