电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 000 8178
型号: 09 67 000 8178
DSUB LOOSE PART CRIMP CONTACT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
公头
铜合金
导体截面积: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 000 8178
DSUB LOOSE PART CRIMP CONTACT
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插针
系列
D-Sub
标识
标准
插针类型
压接针
版本
接线方式
压接针
公母类型
公头
制造过程
冲压针
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.25 ... 0.52 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 24 ... AWG 20
线芯外径
≤1.52 mm
接触电阻
≤ 10 mΩ
剥线长度
2.5 ... 3 mm
性能等级
2
符合 CECC 75301-802 标准
插拔次数
≥ 250
材料特性
材料(插针)
铜合金
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
商业数据
包装尺寸
500
净重
0.1 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140087095
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Device Connectivity