配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
167
型号: 09 48 878 7589 150
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A blue 15m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A blue 15m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 09 48 878 7589 150
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A blue 15m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    连接器1
    连接器2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия RJ45
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Соединитель 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 15 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4x 2 Twisted Pair
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 6A Класс ЕА до 500 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Сопротивление шлейфа ‌ 290 Ω/km
  • Предельная температура
    -25 ... +60 °C стационарный
    -0 ... +50 °C перемещен
  • Сопротивление изоляции при 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Импеданс при 100 МГц ‌100 Ω ±3 %
Свойства материала
  • Материал (кабель) FRNC (LSZH)
  • Цвет (кабель) Синий
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
    IEC 60332-3-24
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 644 g
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140393226
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较