配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
167
型号: 09 48 878 7589 250
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A blue 25m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A blue 25m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 09 48 878 7589 250
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A blue 25m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria RJ45
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Conector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 20 m
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez 4x 2 Twisted Pair
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6A Clasa EA până la 500 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Rezistenţă buclă ‌ 290 Ω/km
  • Temperatura de limitare
    -25 ... +60 °C nemişcat
    -0 ... +50 °C deplasat
  • Rezistenţă de izolaţie @ 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Impedanţă @ 100 MHz ‌100 Ω ±3 %
Proprietăţi material
  • Material (cablu) FRNC (LSZH)
  • Culoare (cablu) Albastru
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
    IEC 60332-3-24
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 980 g
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140881716
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较