配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
167
型号: 09 48 878 7587 005
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A yellow 0,5m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A yellow 0,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 09 48 878 7587 005
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A yellow 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier RJ45
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Konnektor 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 0,5 m
  • Antal ledninger 8
  • Ledningsstruktur 4 x 2 parsnoet
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begrænsende temperatur ‌0 ... +60 °C
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) FRNC (LSZH)
  • Farve (kabel) Gul
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 34,25 g
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140254534
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较