配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
167
型号: 09 48 888 8576 006
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A grey 0,6m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A grey 0,6m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.6 m
注释
比较
型号: 09 48 888 8576 006
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A grey 0,6m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri RJ45
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Konnektör 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 0,6 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 4x 2 bükümlü çift
  • Kilitleme tipi PushPull
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Döngü direnci ‌ 290 Ω/km
  • Sıcaklık sınırlaması
    -25 ... +60 °C etkilenmemiş
    ‌0 ... +50 °C taşındı
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP20
  • Yalıtım direnci @ 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Empedans @ 100 MHz ‌100 Ω ±3 %
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) FRNC (LSZH)
  • Renk (kablo) 灰色
  • RoHS 符合
  • ELV durumu 符合
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri 不包含
  • California Önerme 65 madde 不包含
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
    IEC 60332-3-24
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 41,3 g
  • Menşei ülkesi Letonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140393288
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较