配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
167
型号: 09 48 888 8576 015
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A grey 1,5m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A grey 1,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 48 888 8576 015
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A grey 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat RJ45
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • 2. csatlakozó
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 1,5 m
  • Kábel erek száma 8
  • Magfelépítés 4x 2 Twisted Pair
  • Rögzítés típusa PushPull
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 6A EA osztály: max. 500 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás ‌0 ... +60 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) FRNC (LSZH)
  • Színes (kábel) Szürke
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 76,2 g
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140068216
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较