配套产品
配套产品
Strona urządzenia / Przepust panelowy
167
型号: 09 48 888 8578 005
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A yellow 0,5m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A yellow 0,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 09 48 888 8578 005
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A yellow 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Strona urządzenia / Przepust panelowy
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria 系统布线
  • Seria RJ45
  • Element 电缆组装
  • Specyfikacje 两端预接
  • Złącze 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Złącze 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Typ przewodu 铜质电缆 (圆型)
Wersja
  • Długość kabla 0.5 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2 Twisted Pair
  • Typ blokowania PushPull
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe ‌0 ... +60 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20
材料特性
  • 材料(电缆) FRNC (LSZH)
  • 颜色(电缆)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 39.5 g
  • Kraj pochodzenia 拉脱维亚
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140257160
  • eCl@ss 27060308 铜跳线(数据线)
  • UNSPSC 24.0 26121609